Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.
Kontaktanfrage
Abgekündigt
- Performance Level
- e
- Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
- 4
- SIL (IEC 61508)
- 3
- SIL CL (EN 62061)
- 3
- Reaktionszeit max.
- 19 ms
- Zulassung/Konformität
-
Safety
cULus
CE
WEEE - Wirkprinzip
- berührungslos (optoelektronisch)
- Detektionsvermögen
- 30 mm
- Schutzfeldhöhe (Hp)
- 1050 mm
- Reichweite
- 19 m
- Anschluss 1
- Sender: M12x1-Stecker, A-codiert
- Anschluss 2
- Empfänger: M12x1-Stecker, A-codiert
- Schaltausgang
- 2x PNP OSSD
- Abmessung
- 32.3 x 1133.2 x 37 mm
- Umgebungstemperatur
- 0...55 °C
- Schutzart
- IP65
- Gehäusematerial
- Aluminium, lackiert, gelb (RAL 1003)
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-09-10
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-27-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-27-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-27-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-27-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-27-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-27-04
- ETIM 4.0
- EC02549
- ETIM 5.0
- EC02549
- ETIM 6.0
- EC02549
- ETIM 7.0
- EC02549
- UNSPSC 11
- 46171620
- UNSPSC 7.0901
- 46171620