BCC006N

Abgekündigt

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BKS-S 48-SP1-05

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BCC0C3A

BCC M313-0000-10-001-PW3334-050

Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Kabel
PUR schweißfunkenbeständig orange, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Produktabkündigung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11