- Anschluss
- M16x0.75-Buchse, gerade, 8-polig
- Kabel
- PUR geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 8
- Leiterquerschnitt
- 0.25 mm²
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...90 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -5...90 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 5.0 A