BCC03YF

Anschlussleitungen

Typenschlüssel:

BCC VB03-0000-10-055-PX0350-100

Wird geladen...
Anschluss
B, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
24 VDC / 24 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11