- Anschluss 1
- M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
- Kabel
- FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m
- Anzahl der Leiter
- 3
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -100...200 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP65/IP65