BCC064H
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC VB03-M413-3E-666-PX0350-010
- Anschluss 1
- B, DIN-0°-Ventilstecker, gewinkelt, 3-polig
- Anschluss 2
- M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
- Funktionsanzeige
- LED gelb/nein
- Schutzbeschaltung
- Suppressordiode
- Kabel
- PUR schwarz, 1 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 24 VDC / 24 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 4.0 A
- Schutzart
- IP67/IP67, IP69K