BCC06JL

Verfügbar

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC A324-A324-30-304-PX04A5-006

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Anschluss 1
7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gewinkelt, 4-polig
Kabel
PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...80 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Einstellhilfe/ Werkzeug

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11