BCC0578

In Kürze nicht mehr verfügbar

Verbindungsleitungen

Typenschlüssel:

BCC M323-M323-30-602-EX43T2-010

Wird geladen...

in Abkündigung
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BCC056Z

BCC M323-M323-30-300-EX43T2-010

Empfohlenes Zubehör
Anschluss 1
M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün/nein
Funktionsanzeige
ja/nein
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Kabel
TPE gelb, 1 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Einstellhilfe/ Werkzeug

ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-25-01-07
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ECLASS 8.1
27-27-92-18
ECLASS 9.0
27-06-03-11
ECLASS 9.1
27-06-03-11