BCC00Z7

Abgekündigt

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Typenschlüssel:

BKS-S147M-00

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Anschluss
M16x0.75-Buchse, gerade, 7-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte
7
Befestigung Litzen
Lötverbindungen
Kabeldurchmesser D
6...8 mm
Betriebsspannung Ub
60 VAC
Nennstrom (40 °C)
5.0 A
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
EAC
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.3
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421