BCC06Z0

Verfügbar

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Typenschlüssel:

BCC M343-0000-20-000-34X325-000

Wird geladen...
Anschluss
M8x1-Stecker, gewinkelt, 3-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte
3
Anschlussquerschnitt
0.14...0.34 mm²
Befestigung Litzen
Lötverbindungen
Kabeldurchmesser D
3.5...5 mm
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 4.1
27-26-07-01
ECLASS 5.1.3
27-26-07-01
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ECLASS 8.1
27-44-01-02
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421