BPI007K

Verfügbar

Passive Verteiler

Typenschlüssel:

BPI 4M4A5P-2K-00-TPSG

Wird geladen...
Anschluss Steckplätze
4x M12x1-Buchse, 5-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün (2x)
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (8x)
Signaltyp
PNP
Anschluss (COM 1)
Schraub-/Steckklemmen
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Ausgangsstrom max.
4 A
Summenstrom max.
8 A (bei 2-fach Einspeisung);8 A (bei 1-fach Einspeisung)
Umgebungstemperatur
-25...80 °C
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Mechanisches Zubehör

Verbindungsleitungen

Passive Verteiler

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-23-02-06
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306