BPI00C6

Passive Verteiler

Typenschlüssel:

BPI 4M303P-5K-B0-KPX60-050

Wird geladen...
Anschluss Steckplätze
4x M8x1-Buchse, 3-polig
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Anzeige Schaltfunktion
LED gelb (4x)
Signaltyp
PNP
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Ausgangsstrom max.
3 A
Summenstrom max.
8 A
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-44-01-08
ECLASS 11.0
27-44-01-08
ECLASS 4.1
27-27-90-01
ECLASS 5.1.3
27-23-02-06
ECLASS 5.1.4
27-23-02-06
ECLASS 6.2
27-27-92-19
ECLASS 8.1
27-27-92-19
ECLASS 9.0
27-44-01-08
ECLASS 9.1
27-44-01-08
ETIM 4.0
EC002585
ETIM 5.0
EC002585
ETIM 6.0
EC002585
ETIM 7.0
EC002585
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306