Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

BES0574

Abgekündigt

Induktive Sicherheitssensoren

Typenschlüssel:

BES M12EN-PFC40F-S04G-D11

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Performance Level
d
Sicherheitskategorie (EN ISO 13849-1)
2
SIL (IEC 61508)
2
SIL CL (EN 62061)
2
Reaktionszeit max.
1 ms
Zulassung/Konformität
CE
cULus
Safety
WEEE
Wirkprinzip
berührungslos (induktiv)
Anfahrrichtung
beliebig zur aktiven Fläche
Gesicherter Schaltabstand Sao
4 mm
Gesicherter Ausschaltabstand Sar
6 mm
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
PNP OSSD;PNP Öffner (NC)
Einbau
nicht bündig
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C, für Gebrauchsdauer ≤ 10 Jahre
10...40 °C, für Gebrauchsdauer ≤ 20 Jahre
Schutzart
IP67
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Technische Dokumentation

Sabotageschutz

Halterungen universell

Universelles Montagesystem

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ECLASS 9.0
27-27-24-01
ECLASS 9.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]