BES056A

Verfügbar

S-BES M P

Typenschlüssel:

BES M12EI-PSC40B-S04G-S03

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
Edelstahl/beschichtet/PTFE
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
60 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Klemmhalter mit Festanschlag