BSP00W4

Abgekündigt

Frontbündige Drucksensoren

Typenschlüssel:

BSP M100-ZT004-A06A1A-S4-006

Wird geladen...

Abgekündigt
Das passende Alternativprodukt finden Sie unten

Empfohlene Alternative

BSP00ZN

BSP M100-ZT009-P00S2B-S4-006

Messbereich
0 bar...100 mbar
Genauigkeit
±0.18 % FSO BFSL
Überlastdruck
0.5 bar
Berstdruck
1.5 bar
Betriebsspannung Ub
8...32 VDC
Analogausgang
Analog, Strom 4…20 mA
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Prozessanschluss
1 1/2" Tri clamp
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4404)
Dichtringmaterial
ohne, verschweißt
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Medientemperatur
-10...125 °C
Umgebungstemperatur
-25...85 °C
Schutzart
IP69K
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410