BFO0026

Verfügbar

S-BFO 18A GD

Typenschlüssel:

BFO 18A-XAA-MZG-30-0,5

Wird geladen...
Ausführung
M5, Standard
Verwendung
für Faserbasisgeräte BFB
Referenz-Basisgerät
BFB M18M-011-P-S4
Fasertypmaterial
Glas
Kabellänge L
0.5 m
Mantelmaterial
Stahl nichtrostend
Reichweite
20 mm
Umgebungstemperatur
-20...250 °C
Aktive Fläche, Fasern
Bündel Ø 3.0 mm
Aktive Fläche, Faseranordnung
segmentiertes Bündel
Schutzart
IP50
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

Zwingend erforderliches Zubehör

Faserbasisgerät

Halterungen universell

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103