BIS017N

In Kürze nicht mehr verfügbar

HF-Schreib-/Leseköpfe (13,56 MHz) mit integrierter Auswerteeinheit

Typenschlüssel:

BIS M-402-045-003-07-S4

Wird geladen...

in Abkündigung

Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 12 x 37.3 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.50 m, PU
Gehäusematerial
Messing, Interface Aluminium, vernickelt
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdaten IN
10 Byte
Prozessdaten OUT
10 Byte
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC Unterstützt nur LPS/Class 2
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Mechanisches Zubehör

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710