BAE012R

Verfügbar

Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle

Typenschlüssel:

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

Wird geladen...
Ausgangsleistung max.
600 W
Ausgangsspannung
24 - 28 V DC
Ausgangsnennstrom
25 A
Eingangsspannung
323...552 V AC
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 4-polig, S-coded-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung OUT)
M12x2-Buchse, 5-polig, L-coded-codiert
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67/IP65
Abmessung
181 x 59 x 183 mm
Befestigung
Flanschbefestigung
Gehäusematerial
Aluminium
PET
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.3
27-04-90-03
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004