BAM02HA

Abgekündigt

Not-Halt-Einrichtung

Typenschlüssel:

BAM ES-XA-01D-01-R01-201-S92

Wird geladen...

Abgekündigt

B10d (EN ISO 13849-1)
0.1 Mio. Schaltspiele
Zulassung/Konformität
cULus
CE
Safety
WEEE
Wirkprinzip
Mechanisch
Anzahl der Kontakte
2x Zwangsöffner
Gebrauchskategorie
AC-15
DC-13
Art der Rückstellung
Drehen
Lebensdauer mechanisch
0.06 Mio. Schaltspiele
Anschluss
M12x1-Stecker, 5-polig, A-codiert
Abmessung
80 x 106 x 72 mm
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP65
Gehäusematerial
Kunststoff
Technische Dokumentation

Sabotageschutz

Verbindungsleitungen

Y-Verteiler

ECLASS 10.1
27-37-12-44
ECLASS 11.0
27-37-12-44
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-19-01
ECLASS 5.1.4
27-37-19-01
ECLASS 6.2
27-37-12-44
ECLASS 8.1
27-37-12-44
ECLASS 9.0
27-37-12-44
ECLASS 9.1
27-37-12-44
ETIM 4.0
EC002034
ETIM 5.0
EC002034
ETIM 6.0
EC002034
ETIM 7.0
EC002034
UNSPSC 11
39121545
UNSPSC 7.0901
39121545