BSP00ZF

Verfügbar

S-BSP F

Typenschlüssel:

BSP B600-IV009-P00S2B-S4

Wird geladen...
Messbereich
0...600 bar
Genauigkeit
±0.5 % FSO BFSL
Überlastdruck
800 bar
Berstdruck
1570 bar
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Analogausgang
Analog, Spannung/Analog, Strom umschaltbar 4…20 mA/0…10 V
Schaltausgang
2x PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC) umschaltbar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Prozessanschluss
G 1/2" (DIN 3852) frontbündig
Prozessanschluss-Material
Edelstahl (1.4404)
Dichtringmaterial
FKM
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4301)
PE, Polyethylen hoher Dichte
Medientemperatur
-40...125 °C
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP67, verschraubter Zustand
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-20-13-02
ECLASS 11.0
27-20-13-02
ECLASS 4.1
27-20-06-16
ECLASS 5.1.3
27-20-13-02
ECLASS 5.1.4
27-20-13-02
ECLASS 6.2
27-20-13-02
ECLASS 8.1
27-20-13-02
ECLASS 9.0
27-20-13-02
ECLASS 9.1
27-20-13-02
ETIM 4.0
EC000243
ETIM 5.0
EC000243
ETIM 6.0
EC000243
ETIM 7.0
EC000243
UNSPSC 11
41112410
UNSPSC 7.0901
41112410