Anmelden

Bitte melden Sie sich für eine individuelle Preisberechnung an.

Passwort vergessen?
REGISTRIEREN SIE SICH ALS UNTERNEHMEN

Wir prüfen, ob Sie bereits eine Kundennummer bei uns haben, um Ihr neues Online-Konto damit zu verknüpfen.

Registrieren

Kontakt & Support

Produkte
Branchen und Lösungen
Services
Unternehmen

BES05EH

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES M18MP-PAH50B-BV05

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 75 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 5.00 m, PVC
Betriebsspannung Ub
10...55 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Technische Dokumentation

Muttern

Universelles Montagesystem

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Electrical accessories

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.3
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926

Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.

Sie haben mehrere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Wir freuen uns, Ihnen weiterhelfen zu können.

Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon: +43 57887


Balluff GmbH

Sochorgasse 12-16
2512 Tribuswinkel

Kontakt via E-Mail:
[email protected]