BFB000C
Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern
Typenschlüssel:
BFB M18M-011-P-S4
- Baureihe
- 18M
- Abmessung
- Ø 18 x 75 mm
- Schnittstelle
- 2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Funktionsprinzip
- Optoelektronischer Sensor
- Einstellmöglichkeit
- Empfindlichkeit (Sn)
- Betriebsspannung Ub
- 10...30 VDC
- Lichtart
- LED Infrarot
- Anschluss
- Steckverbinder-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
- Messing, vernickelt
- Schaltfrequenz
- 1000 Hz
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528