BLA0007

Verfügbar

S-BL G

Typenschlüssel:

BLA 16C-002-00,25-S75

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Baureihe
C
Abmessung
38 x 20 x 68.3 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Funktionsprinzip
Lichtband
Optische Besonderheit
CCD-Technik
Strahlcharakteristik
kollimiertes Lichtband, Breite 20 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
0...2 m
Anschluss 1
M8x1-Stecker, 4-polig
Anschluss 2
M8x1-Buchse, 4-polig
Anschluss 3
M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Technische Dokumentation

Universelles Montagesystem

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832