BAE010M

Abgekündigt

Displays

Typenschlüssel:

BDD 750-1P01-000-203-2-A

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Funktion
Anzeigemodul P-Schnittstelle
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Eingänge, Anzahl
1
Eingangsfrequenz max.
1 MHz
Ausgänge, Anzahl
2
Digitale Ausgänge
2x Relais
Geberversorgung
5 V/24 V, max 250 mA
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Schutzart Gehäusefront
IP65
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Schalttafelausschnitt
43 x 91 mm
Technische Dokumentation

Profil - Positionssensoren

Positionsgeber für Profilbauform

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-90
ECLASS 9.1
27-33-02-01
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000