BES05K5

Verfügbar

S-BES R MF

Typenschlüssel:

BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52

Wird geladen...
Abmessung
32 x 20 x 8 mm
Bauform
32x20x8
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
100 Hz
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Aktive Fläche, Material
Fortron 6165 A6
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, Silikon