BES05KH

Bestseller
Verfügbar

S-BES M S

Typenschlüssel:

BES M12MG1-PSC80B-S04G

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 60 mm
Bauform
Ø 12 mm
Einbau
quasi bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
500 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68, nach BWN Pr 20
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Muttern

Universelles Montagesystem

Verbindungsleitungen

Electrical accessories