BES05KP

Verfügbar

S-BES M MF

Typenschlüssel:

BES M12ME-PSC40A-S04G-W08

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Messing, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
erweiterter Temperaturbereich
Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer
schweißfest (Magnetfeld 100kA/m)
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

Klemmhalter mit Festanschlag