BCC0JTW
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC C3B4-C3B4-30-304-YX84A5-150-C009
176,81 EUR
Listenpreis
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Die Preisberechnung bezieht sich daher auf die Listenpreise. Wir nehmen Ihre Bestellung entgegen. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und per E-Mail an Sie versandt. Die Bezahlung ist daher derzeit nur per Rechnung möglich.
Verfügbarkeit
Wird geladen...
6 Stk.
- Besondere Merkmale
- Washdown
- Anschluss 1
- 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
- Anschluss 2
- 7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
- Kabel
- TPE-V grau, 15 m
- Anzahl der Leiter
- 4
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -50...105 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -25...105 °C
- Betriebsspannung Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 10.0 A
- Schutzart
- IP69K/IP69K
- Zulassung/Konformität
-
CE
Ecolab