BES05M4

Verfügbar

S-BES M EX

Typenschlüssel:

BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF

Wird geladen...
Abmessung
Ø 18 x 57 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
180 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
Edelstahl
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-10...60 °C
Ex Kategorie
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
IECEx
ATEX