BOS026R

Verfügbar

S-BOS 21M R

Typenschlüssel:

BOS 21M-UUI-RP30-S4

Wird geladen...
Baureihe
21M
Abmessung
15 x 51 x 42.5 mm
Schnittstelle
2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
IO-Link 1.1
Eingangsfunktion
Zähler zurücksetzen
Einstellmöglichkeit Schnittstelle
Betriebsart
Teach-In der Schaltpunkte
Funktionsprinzip optisch
Schaltausgang
Schaltfunktion
Hysterese
Zeitfunktion
Zählfunktion
Frequenzwächter
Datenhaltung aktiv/inaktiv
Emitter ein/aus
Einsteller aktiv/inaktiv
Werkseinstellung (Reset)
weiteres, siehe Betriebsanleitung
Funktionsprinzip
Optoelektronischer Sensor
Funktionsprinzip optisch
Lichttaster energetisch;Lichttaster mit Hintergrundausblendung;Reflexionslichtschranke;Einweglichtschranke (Sender);Einweglichtschranke (Empfänger), abhängig von Einstellung
Optische Besonderheit
Multifunktion
Strahlcharakteristik
divergent
Lichtart
LED Rotlicht
Lichtfleckgröße
Ø 50 mm bei 1 m
Reichweite
einstellbar
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, lackiert
Aluminium, Glas, PC
Aktive Fläche, Material
Glas, entspiegelt
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Technische Dokumentation

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Klemmhalter ohne Festanschlag

Universelles Montagesystem

Reflektoren

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Netzgeräte für den Schaltschrank

ECLASS 10.1
27-27-09-90
ECLASS 11.0
27-27-09-90
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-90
ECLASS 9.1
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822