BES05RT

S-BES M HT

Typenschlüssel:

BES M05ED-PSD08B-ES10-T

Wird geladen...
Abmessung
Ø 5 x 27 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1.5 kHz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4104)
Aktive Fläche, Material
Keramik
Anschluss
Kabel, 10 m, Silikon
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...135 °C