BLA000F

Verfügbar

S-BL G

Typenschlüssel:

BLA 72D-002-S4

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Baureihe
D
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Funktionsprinzip
Lichtband
Optische Besonderheit
CCD-Technik
Strahlcharakteristik
kollimiertes Lichtband, Breite 80 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
0...2 m
Anschluss 1
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
UKCA
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832