BLA000H

Verfügbar

S-BL G

Typenschlüssel:

BLA 100D-001-S115

Wird geladen...
Baureihe
D
Schnittstelle
2x Analog, Spannung/Analog, Strom 0…10 V/4…20 mA
3x PNP/NPN Schließer (NO)
Funktionsprinzip
Lichtband
Optische Besonderheit
CCD-Technik
Strahlcharakteristik
kollimiertes Lichtband, Breite 105 mm
Lichtart
Laser Rotlicht
Reichweite
0...2 m
Anschluss 1
M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, 4-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
Gehäusematerial
Aluminium, eloxiert
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
UKCA
Technische Dokumentation
Kein empfohlenes Zubehör verfügbar.
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 7.0
EC001832