BFF0009
S-BFF I
Typenschlüssel:
BFF TX015-HA004-D00A2C-S4
in Abkündigung
- Arbeitsbereich
- 1...20 l/min wässrige Medien
- Betriebsspannung Ub
- 22...26 VDC
- Schaltausgang
- 2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Innendurchmesser
- 15 mm
- Prozessanschluss
- G 1/2" außen
- Prozessanschluss-Material
- Edelstahl (1.4571)
- Dichtringmaterial
- AFM 34
- Gehäusematerial
- PBT
- Medientemperatur
- -10...80 °C
- Druckfestigkeit max.
- 20 bar
- Umgebungstemperatur
- 0...60 °C
- Schutzart
- IP54
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
WEEE
-
Datenblatt
-
Produktabkündigung
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 11.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-04-03
- ECLASS 6.2
- 27-20-04-03
- ECLASS 8.1
- 27-20-04-03
- ECLASS 9.0
- 27-20-04-03
- ECLASS 9.1
- 27-20-04-03
- ETIM 7.0
- EC011419
- UNSPSC 11
- 41111931
- UNSPSC 7.0901
- 41111931