BES05UF

Abgekündigt

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche

Typenschlüssel:

BES M12EG2-GNX20B-BT02-X05

Dieses Produkt ist derzeit nicht in unserem Webshop verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns.

Kontaktanfrage

Abgekündigt

Empfohlenes Zubehör
Abmessung
Ø 12 x 62 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schnittstelle
NAMUR
Schaltfrequenz
380 Hz
Gehäusematerial
AISI 316Ti
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Kabel, FEP
Betriebsspannung Ub
7...9.6 VDC
Umgebungstemperatur
-25...140 °C, siehe Zertifikat
Ex Kategorie
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
cCSAus
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Produktabkündigung

  • MTTF-Zertifikat

Signalverstärker