- Abmessung
- 22 x 14 x 320 mm
- Funktionsprinzip
- Optischer Sensorkopf
- Funktionsprinzip optisch
- Einweglichtschranke
- Optische Besonderheit
- Lichtband
- Lichtart
- LED Infrarot
- Aktive Länge AL 1
- 300 mm
- Reichweite
- 10...500 mm
- Anschluss
- Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Buchse, 3-polig, 2 m, PUR
- Gehäusematerial
- Aluminium, eloxiert, schwarz
- Aktive Fläche, Material
- PMMA
- Befestigung
- Schraube M4 (2x)
- Kleinstes Teil typ.
- 4.5 mm
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002549
- ETIM 5.0
- EC002549
- ETIM 6.0
- EC002549
- ETIM 7.0
- EC002549
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528