Mobile LF-Schreib-/Lesegeräte (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717978.png)
Verfügbar in:
0 Ausführungen
Zum mobilen Lesen und Schreiben von BIS C-Datenträgern sind unsere LF-Schreib-/Lesegeräte perfekt geeignet. Sie kommen bei der manuellen Qualitätsprüfung oder bei der Dokumentation von Wartungsdurchführungen zum Einsatz.
Die Datenübertragung erfolgt über WLAN, Bluetooth oder kabelgebundenen USB-Anschluss. Die mobilen Schreib-/Lesegeräte sind um 1D-oder 2D-Barcodeleser erweiterbar. Sie liefern auch bei schlechten Lichtverhältnissen und rauen Umgebungen zuverlässige Ergebnisse.
Die Besonderheiten
- Betriebssystem Windows CE® V6.0
- verschiedene Antennenvarianten verfügbar, abhängig von Datenträgerwahl
- Reichweite abhängig von Antennenvariante
- Lade-Netzteil und Bedienstift im Lieferumfang enthalten
- leistungsfähiger Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer als Basisgerät
- vorinstallierte Balluff Software (SDK – Software Development Kit)
- Touchscreen mit großem Farbdisplay
- optionales Zubehör: Dockingstation und Pistolengriff für ergonomisches Arbeiten
- kundenspezifische Software auf Anfrage
0 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Umgebungstemperatur | Schutzart | Funktionsprinzip | Antennenform | Aktionen |
---|
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.