USB 2.0 Board Level Kameras
Embedded Vision
Verfügbar in:
1 Ausführungen
Die USB 2.0 Kameras sind kompakt, bieten umfangreiche Funktionen und eignen sich ideal für Applikationen, bei denen wenig Raum zur Verfügung steht und geringe Kosten im Mittelpunkt stehen.
Durch die ausgezeichnete Bildqualität und das Single Board Design eignen sich die Kameras ideal für Embedded-Systeme. Der Treiber und das Field Programmable Gate Array (FPGA) bilden ein perfektes Team welches die Host-Last auf ein Minimum reduziert.
Wir bieten eine breite Palette mit unterschiedlichen Ausführungen an - für jede Anwendung gibt es die passende Kamera.
Eigenschaften und Vorteile:
- kompakte Kameraserien für einfache Bildaufnahme
- Übertragungsraten von 480 MBit/s
- hohe Bildqualität mit Auflösungen bis 5 MPixel
- einfache Integration dank Software Development Kit
1 Ausführungen
|
Bestellcode
|
Schutzart | Schnittstelle | Digitale Eingänge | Digitale Ausgänge | Gehäusematerial | Datenspeicher | Zulassung/Konformität | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USB 2.0 | PNP galvanisch getrennt | PNP galvanisch getrennt | -, - | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.