登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

确保正确的电极位置

Assuring the correct electrode position

通过精确的位置检测提高工艺流程质量:我们的 BES 电感式传感器防旱且不受磁场的影响,因此能够确保电弧炉中电极的准确定位,是钢铁行业恶劣环境中的理想之选。

特点

  • 非接触,无磨损
  • 尺寸从Ø 3 mm至 80 × 80 mm²可选

Downloads

  • 行业手册 钢铁和冶金行业