检查装配结果
BVS 工业相机
巴鲁夫工业相机是质量保证的理想之选。比如,在电子产品生产领域,可以使用它们来检查设备部件是否安装到位。有了它们,您还可以读取条形码和二维码,以识别不同零件。此外,这些相机能够轻松集成到输送系统中,实现对零件和组件的 100% 联机控制。
特点
- 快速可靠地检查零件和组件
- 操作简单的用户界面
- 标准化数据接口
相关主题
Downloads
-
Industry brochure electronics industry
巴鲁夫工业相机是质量保证的理想之选。比如,在电子产品生产领域,可以使用它们来检查设备部件是否安装到位。有了它们,您还可以读取条形码和二维码,以识别不同零件。此外,这些相机能够轻松集成到输送系统中,实现对零件和组件的 100% 联机控制。