持续记录AMHS的位置
使用我们的磁编码位置测量系统可以对运输工具的位置进行可靠的监测。这些系统可以根据您的测量范围进行单独配置。同时,它们具有高度的精确性,因此可以确保您的运输筐顺利和准确地转移到装载口。
特点
- 无接触测量原理,因而无磨损
- 非常可靠和高度精确
- 用途广泛:磁带可以修剪至48米
Downloads
-
半导体行业的解决方案(紧凑、可靠、超性能、高精度)
使用我们的磁编码位置测量系统可以对运输工具的位置进行可靠的监测。这些系统可以根据您的测量范围进行单独配置。同时,它们具有高度的精确性,因此可以确保您的运输筐顺利和准确地转移到装载口。