持续跟踪轧辊
BSI倾角传感器
巴鲁夫的倾斜传感器支持您确保电极箔的最佳张力。它们具有0.1°的高精度,可以测量舞动臂的角度,从而使材料能够始终得到最佳的进给。这些易于安装的传感器在运行中无需接触,因此是无磨损和免维护的。
特点
- 非接触式和绝对的
- 测量范围可达360
- 直接测量倾斜度,无需复杂的特殊结构
相关主题
Downloads
-
Industry brochure battery industry
巴鲁夫的倾斜传感器支持您确保电极箔的最佳张力。它们具有0.1°的高精度,可以测量舞动臂的角度,从而使材料能够始终得到最佳的进给。这些易于安装的传感器在运行中无需接触,因此是无磨损和免维护的。