控制液压机
液压机(长冲程,低冲程数)在整个冲程行程中需要实现其额定力度。磁致伸缩线性位置传感器就可以实现在这个行程中的位置监测。磁性位置标记附着在滑块或滑枕上,并将带有测量元件的杆沿轴线固定在压力机上的某个位置。这些系统具有较高的测量值精度和更新率,受机械冲击影响小,使得您能以最优的方式操作机器。
特点
- 机器可用性高,受冲击和振动影响小
- 用于长冲程和低冲程数
- 无磨损:耐用性高,使用寿命长
相关主题
Downloads
-
行业手册 金属加工
液压机(长冲程,低冲程数)在整个冲程行程中需要实现其额定力度。磁致伸缩线性位置传感器就可以实现在这个行程中的位置监测。磁性位置标记附着在滑块或滑枕上,并将带有测量元件的杆沿轴线固定在压力机上的某个位置。这些系统具有较高的测量值精度和更新率,受机械冲击影响小,使得您能以最优的方式操作机器。