识别样本
在医学实验室中,必须确保对各个样品和所执行的各个流程有100%的可追溯性。为了应对不断增加的样品数量,节省运行成本、消除人工错误,这一控制行为可以使用光学编码或RFID实现自动化。我们用于识别的SmartCamera也是为此而设计的,它支持广泛的条形码和二维码类型。而我们的BIS M RFID系统甚至能以高传输速度同时处理大量的数据。
特点
- 清晰的识别和数据分配
- 由于可灵活选择检测站,加速了工艺流程
- 在RFID数据载体上可以出现实验室指定的内容
Downloads
-
Industry brochure life science – medical and laboratory applications