独立的移动式识别
手持式扫码器 BVS HS
通过一维和二维条码进行光学识别是一种行之有效的方法,可以识别部件和物体,并完美地控制系统和流程。巴鲁夫的手持式读码器具有 IP65 防护等级,十分坚固,甚至多次从两米高的地方跌落到混凝土地面上也不会损坏。在工业领域,它们将强大读取性能与高用户友好度结合起来,可快速、可靠地读取所有常见的条形码,例如塑料标签、印刷电路板或金属部件上的条形码。
特点
- 通过声音信号和 2 个绿色 LED 灯给出确认信号,并将绿色 LED 光点投射到被读码上进行可靠读码
- 清晰可见的激光打标框,直观的瞄准系统
- 使用锂电池,充电一次,可读取超 30,000 次
- 重量轻,外形符合人体工程学,可减少工作疲劳
相关主题
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure electronics industry