制造和装配中的零件跟踪
工业 RFID 系统 BIS
我们的高速 RFID 系统确保了自动化装配中循环库存的可追溯性。灵活的 BIS V 处理器单元与高速读/写头相结合,可以在最短的时间内处理大量的数据。后者比全球 ISO 15693 标准快 8 倍,能够大幅缩短周期,提高产量。同时,它还能为质量保证存储并记录整个生产过程的数据。
特点
- 无与伦比的 128 kByte 大内存,可容纳所有信息
- 通过分散存储实现极高的数据安全性
- 所有数据都是实时可用的
- 通过集成的 IO-Link 网络模块,RFID 和传感器技术可以灵活地结合起来
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances