液压驱动技术现已支持IIoT
带IO-Link的BMP磁敏位置测量系统几乎能与所有类型的液压缸兼容且几乎不占用任何空间,能将标准液压缸升级成适用IIoT的气动系统。这款绝对式位置测量系统透过液压缸外壳持续精确的测量活塞的当前位置。IO-Link接口可扩展实现参数设定和诊断。除了过程数据,您还能获得设备状态、工作温度及当前环境状态的信息。
特性
- 模块化设计理念,使用灵活:适用行程从32至256 mm不等的各类液压缸
- 测量解果可靠:线性度及重复精度高
- 适用工业4.0:实现状态监控和预测性维护
相关主题
Downloads
-
行业手册流体动力技术