同时使用所有的 RFID 技术
工业 RFID 系统 BIS
BIS V 处理器单元在所有应用中都代表着快速的数据传输、短周期和高数据安全性。它可以混合使用低频、高频和超高频 RFID 技术,因此,一款处理器单元就可以满足您的所有需求。对独立于行业的应用,我们的高性能处理器也适用于全球所有常见的总线系统。
特点
- 可混合使用低频、高频和超高频
- 4 个可独立设置参数的端口,最多可同时操作 4 个读/写头
- 集成的 IO-Link 主站端口,用于连接具有 IO-Link 功能的传感器/执行器或带有多达 16 个传感器的集线器
- 完美的电磁兼容性
- 精简的网络结构,传感器数据可以被绑定在任意网络技术中
相关主题
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure electronics industry