登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

工具管理

工具识别,物流和处理应用程序可以快速和简单地结合

工具管理

不同频率范围的 RFID 系统正越来越多的应用于现代生产和组装系统。事实证明,低频(LF)系统尤其坚固可靠,特别是在金属环境中,而高频(HF)系统具有高速和更大的读写距离这些优势。

我们的 BIS V 处理器单元首次实现了一个控制器适用于多频率的处理。它允许每个处理器同时操作多达四个高频(13.56 MHz)和低频(70...455 kHz)读/写头。因此,只需要一个版本就可以不间断地自动跟踪和控制整个物流。

我们用于 70/455kHz 和 13.56MHz 频率范围的混合读/写头为您开辟了另一个维度。现在您不再需要在低频和高频之间做出选择。因为有了这个读/写头,连接到我们的多频 BIS V 处理器单元,您就可以同时在两个频率上操作。只需使用两个读头输入,就能灵活的运用起来。