登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
行业和解决方案
企业
服务与支持

通用、智能、简单:IO-Link

模块化控制概念

通用、简单、灵活:IO-Link

IO-Link 数字通信标准具有普遍适用性,可将各种设备联网,并确保您在金属加工中拥有灵活的控制器概念。您所需要的正是无屏蔽的三芯或四芯标准工业电缆。它们具有高度的灵活性,再多的弯曲和环绕也不在话下。此外,布线也很容易,而且非常经济实用。我们有 M5, M8 以及 M12 这三类标准的连接器。

有了现场总线协调,您可以彻底摒弃传统的控制柜的复杂布局,让昂贵的铜线缆的巨大安装工作量也成为过去。因为一条总线线缆就能将来自不同层面的组件连接起来,取代了平行布线配置。

因此我们的 IO-Link 高效、简单、经济,同时也具有通用性和灵活性。您可以把 IO-Link 看作是自动化的 USB 的通用接口。

但是,IO-Link 的多功能性还远远不止这些。通过 Safety over IO-Link,巴鲁夫为您提供了第一个可与 IO-Link集成的安全解决方案,它将安全和自动化技术结合在一个系统中。Safety over IO-Link 为您提供传感器/执行器的详细信息和安全信息,因此,您可以通过我们的安全概念从两套理念的最佳方案中获益。